- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Moduli per comando e osservazione
- HMI robusta per applicazioni di base
- CR0451
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|
Software / Programmazione
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
---|
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 1 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 232 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 165 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato |
Dimensioni [mm] | 87,5 x 87,5 x 37,7 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
||||
Risoluzione display | 320 x 240 | ||||
Tipo di visualizzazione | display a colori | ||||
Dimensione display | 2,8" | ||||
Retroilluminazione display | LED |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; codifica: A |