- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Sistemi di controllo
- Sistemi di controllo con elevati requisiti di protezione
- CR0709
ecomatController
CR0709
ecomatController/60/Std.
ecomatController
CR0709
ecomatController/60/Std.
- potente controller Triple Core da 32 bit con grande memoria per applicazioni
- Con molti ingressi e uscite configurabili in modo multifunzionale
- Potenti interfacce CAN e Ethernet per varie funzioni di comunicazione
- programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS 3.5
Caratteristiche del prodotto
Numero totale ingressi | 32 |
---|---|
Numero totale uscite | 28 |
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; CAN; RS232 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (utilizzando solo connettori AMP o M12 con IP67 oppure tappi IP67: IP 67) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 12 / 24 |
Corrente assorbita [mA] | < 400 |
Potenza assorbita [W] | 8; (VBB30) |
Protezione da inversione di polarità | si; (con alimentazione da rete di bordo/ batteria) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 60 |
---|
Ingressi
Numero totale ingressi | 32 |
---|---|
Numero degli ingressi di frequenza | 8 |
Numero degli ingressi per resistenza | 4 |
Numero degli ingressi digitali | 32 |
Numero degli ingressi analogici | 16 |
Numero |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso di frequenza |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso di frequenza |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso di frequenza |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso di frequenza |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso di frequenza |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso di frequenza |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso analogico |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso digitale |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso digitale |
|
Numero |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso analogico |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso analogico |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso analogico |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso analogico |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso digitale |
|
Numero |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso digitale |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso resistore |
|
Numero |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||||||
Ingresso digitale |
|
Numero |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso digitale |
|
Uscite
Numero totale uscite | 28 |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 27 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Numero delle uscite PWM | 27 |
Numero delle uscite PWM-I | 18 |
Numero delle uscite ponte H | 6; (3 x 2) |
Numero |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||
Interruttore dei gruppi di uscita |
|
Numero |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita digitale |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita digitale |
|
Numero |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita digitale |
|
Numero |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita PWM-I |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita digitale |
|
Numero |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uscita PWM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uscita digitale |
|
Numero |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione sensore |
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione sensore |
|
Numero |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettore ST A |
|
||||||||||||||||
Uscita analogica |
|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Sistema operativo | Echtzeit-Betriebssystem |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 4 |
Numero delle interfacce Ethernet | 2 |
Numero delle interfacce RS232 | 1 |
Velocità di trasmissione | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protocollo | CANopen; SAE J1939; protocollo libero | |
Profilo | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interfaccia | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Impostazioni di fabbrica |
|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protocollo | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
Nota per le interfacce |
|
Velocità di trasmissione | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
Impostazioni di fabbrica |
|
Condizioni ambientali
Temperatura dispositivo [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 | ||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) | ||
Max. altezza s.l.m. [m] | 3000 | ||
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (utilizzando solo connettori AMP o M12 con IP67 oppure tappi IP67: IP 67) | ||
Grado di sporco | 2 | ||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 1455,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Tipo di montaggio | montaggio a vite; (4 x M6) |
Dimensioni [mm] | 219 x 203 x 47 |
Materiali | Corpo: alluminio pressofuso passivato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Indicazione |
|
---|
Indicazione |
|
---|
Indicazione |
|
---|
Hardware
Processore | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
Memoria | 2,7 MByte RAM |
Memoria di massa | 9 MByte Flash |
Memoria non volatile | 10 kByte |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - CAN0
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - CAN1 / RS232
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Ethernet
ETH0 / ETH1 | Connettore: 2 x M12; codifica: D |
---|
Collegamento elettrico - ST A
Collegamento | Connettore: 1 x AMP; codifica: A |
---|