• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Moduli per comando e osservazione
  4. HMI robusta con processori Single Core a 32 bit
  5. CR1082

Display grafico programmabile per il sistema di controllo di macchine mobili

CR1082

R360/PDM NG/DialogDisplay

Display grafico programmabile per il sistema di controllo di macchine mobili

CR1082

R360/PDM NG/DialogDisplay

  • HMI robusta con tasti funzione retroilluminati con feedback aptico e touch screen
  • Interfacce CAN efficienti per varie funzioni di comunicazione
  • Programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS 3.5 o CODESYS 2.3
  • Interfaccia USB per registrazione dati e interfaccia opzionale per telecamere analogiche
  • ce
  • ukca
  • e1r
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...32 DC
Potenza assorbita [W] 7,2
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero degli ingressi digitali: 1; Numero degli ingressi analogici: 1; numero delle uscite digitali: 1
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 1
Numero degli ingressi analogici 1
Ingresso analogico corrente [mA] 0...20
Ingresso analogico tensione [V] 0...32
Uscite
Numero delle uscite digitali 1
Software / Programmazione
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 si
Interfacce
Numero delle interfacce CAN 4
Numero delle interfacce Ethernet 1
Numero delle interfacce USB 2
Numero delle interfacce video (FBAS) 2
Dati meccanici
Peso [g] 1694
Tipo di montaggio montaggio in superficie / integrato
Dimensioni [mm] 146 x 225 x 64,5
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
7" display a colori
Elementi di comando
1 Touch screen
9 tasti funzione retroilluminati programmabili
1 Encoder
Risoluzione display 800 x 480
Tipo di visualizzazione display a colori
Dimensione display 7"
Retroilluminazione display LED
Memoria dati
Ora giusta si
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12