- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Moduli per comando e osservazione
- HMI robusta con processori Single Core a 32 bit
- CR1084
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...32 DC |
---|---|
Potenza assorbita [W] | 7,2 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 1; Numero degli ingressi analogici: 1; numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 1 |
---|---|
Numero degli ingressi analogici | 1 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 1 |
---|
Software / Programmazione
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
---|
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 4 |
---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 1 |
Numero delle interfacce USB | 2 |
Numero delle interfacce video (FBAS) | 2 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1698,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato |
Dimensioni [mm] | 145 x 225 x 80 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
||||
Risoluzione display | 800 x 480 | ||||
Tipo di visualizzazione | display a colori | ||||
Dimensione display | 7" | ||||
Retroilluminazione display | LED |
Memoria dati
Ora giusta | si |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12 |