- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Moduli per comando e osservazione
- HMI robusta con processori Multi Core a 64 bit
- CR1150
Display grafico programmabile per il sistema di controllo di macchine mobili
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
Display grafico programmabile per il sistema di controllo di macchine mobili
CR1150
ecomatDisplay/5"HB/Basic
- HMI potente e robusta con moderna architettura a 64 bit
- Tasti funzione retroilluminati RGB con feedback aptico
- Performante interfaccia USB per registrazione dati e supporto di telecamere Ethernet
- Potenti interfacce CAN e Ethernet per varie funzioni di comunicazione
- programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS 3.5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 12 / 24 |
Corrente assorbita [mA] | < 792; (24 V DC; con uscite commutate: < 5792 mA) |
Potenza assorbita [W] | 19 |
Uscite
Uscita audio | Stereo Line-Out |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Sistema operativo | Embedded Linux 4.14 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 2 |
Numero delle interfacce Ethernet | 1 |
Numero delle interfacce USB | 1 |
Velocità di trasmissione | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protocollo | CANopen; SAE J1939; protocollo libero |
Profilo | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interfaccia | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s | |
Protocollo | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Nota per le interfacce |
|
Velocità di trasmissione | < 480 MBit/s |
---|---|
Versione | 2.0 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...85 | ||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) | ||
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | ||
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (utilizzando solo connettori AMP o M12 con IP67 oppure tappi IP67: IP 67) | ||
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 46 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1040,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato | ||||||
Dimensioni [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Materiali | alluminio pressofuso verniciato; visualizzatore: vetro anti-reflective and hardened | ||||||
Indicazioni sulla vita utile |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
||||
Risoluzione display | 800 x 480 | ||||
Tipo di visualizzazione | display a colori | ||||
Dimensione display | 5" | ||||
Formato schermo | 16:10 | ||||
Retroilluminazione display | LED | ||||
Intensità di colore | 24 Bit | ||||
Luminosità [cd/m²] | < 1000; (regolabile: 0...100 %; Incremento: 1 %) | ||||
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Hardware
Processore | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Memoria | 1 GByte RAM |
Memoria di massa | 2 GByte Flash |
Memoria dati
Ora giusta | si; UTC, batteria tampone |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - ETH0
Connettore: M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - USB0
Connettore: M12; codifica: B |