- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Moduli per comando e osservazione
- HMI robusta con processori Single Core a 32 bit
- CR1201
Display grafico programmabile per il sistema di controllo di macchine mobili
CR1201
R360/PDM360 NG 12"/Touch
Display grafico programmabile per il sistema di controllo di macchine mobili
CR1201
R360/PDM360 NG 12"/Touch
- HMI robusta con tasti funzione retroilluminati con feedback aptico e touch screen
- Interfacce CAN efficienti per varie funzioni di comunicazione
- Programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS 3.5 o CODESYS 2.3
- Interfaccia USB per registrazione dati e interfaccia opzionale per telecamere analogiche
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: CR1204 Confronta prodotti: CR1201 / CR1204 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Non utilizzare per nuovi progetti.
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...32 DC |
---|---|
Potenza assorbita [W] | 18 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 1; Numero degli ingressi analogici: 1; Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 1 |
---|---|
Numero degli ingressi analogici | 1 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 1 |
---|
Software / Programmazione
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
---|
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 4 |
---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 1 |
Numero delle interfacce USB | 2 |
Numero delle interfacce video (FBAS) | 2 |
Dati meccanici
Peso [g] | 3574 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato |
Dimensioni [mm] | 245 x 324 x 62 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
||||||
Risoluzione display | 1024 x 768 | ||||||
Tipo di visualizzazione | display a colori | ||||||
Dimensione display | 12" | ||||||
Retroilluminazione display | LED |
Memoria dati
Ora giusta | si |
---|
Osservazioni
Note | Non utilizzare per nuovi progetti. |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12 |