- Prodotti
- CR2011
Modulo I/O per macchine mobili
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
Modulo I/O per macchine mobili
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
- Collegamento decentralizzato di sensori e attuatori
- Con molti canali di ingresso e uscita configurabili in modo multifunzionale
- Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
- Alto grado di protezione per i requisiti delle macchine mobili
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: CR2041 oppure CR2042 Confronta prodotti: CR2011 / CR2041 / CR2042 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...32 DC |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 8 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 8 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 8 |
---|---|
Numero delle uscite PWM | 8 |
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 1 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 268 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 483,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 152 x 60 x 22 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12 |