Modulo I/O per macchine mobili
CR2016
R360/CabinetModule/32I/0
Modulo I/O per macchine mobili
CR2016
R360/CabinetModule/32I/0
- Collegamento decentralizzato di sensori e attuatori
- Utilizzo in sistemi di controllo per cabina o quadro di comando di macchine mobili
- Con molti ingressi e uscite configurabili in modo multifunzionale
- Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...32 DC |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 32 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 16; Numero degli ingressi analogici: 4; Numero degli ingressi di frequenza: 4; numero delle uscite digitali: 16 |
Ingressi
Numero degli ingressi di frequenza | 4 |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 16 |
Numero degli ingressi analogici | 4 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 16 |
---|---|
Numero delle uscite PWM | 4 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | funzioni di ingresso/uscita |
---|
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 1 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 102 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 499,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 181 x 105 x 30 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
connettore crimp AMP: |