- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Moduli I/O
- Dispositivi con programmabilità opzionale e connettore M12 o DEUTSCH
- CR2050
Modulo I/O per macchine mobili
CR2050
ioControl/In 16/DT6
Modulo I/O per macchine mobili
CR2050
ioControl/In 16/DT6
- Collegamento decentralizzato di sensori e attuatori
- Con molti canali di ingresso configurabili in modo multifunzionale
- Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
- Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
- Alto grado di protezione per i requisiti delle macchine mobili
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 16 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 16; Numero degli ingressi analogici: 8; Numero degli ingressi di frequenza: 4; Numero degli ingressi per resistenza: 4 |
Ingressi
Numero totale ingressi | 16 |
---|---|
Numero degli ingressi di frequenza | 4 |
Numero degli ingressi per resistenza | 4 |
Numero degli ingressi digitali | 16 |
Numero degli ingressi analogici | 8 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Protezione da cortocircuito | si |
---|
Software / Programmazione
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
---|
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 2 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 100 |
Dati meccanici
Peso [g] | 692 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio tramite collegamenti a vite |
Dimensioni [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materiali | PA rinforzato con fibra di vetro |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Ingressi
Con. 1...8 | Connettore: 8 x connettore DEUTSCH |
---|
Collegamento elettrico - Interfaccia CAN 1
CAN IN | Connettore: 2 x connettore DEUTSCH |
---|
Collegamento elettrico - alimentazione / Interfaccia CAN 2
X1 | Connettore: 1 x Connettore AMP |
---|