- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Sistemi di controllo
- Sistemi di controllo con elevati requisiti di protezione
- CR2530
Controllore logico programmabile per macchine mobili
CR2530
R360/SmartController 32E/A
Controllore logico programmabile per macchine mobili
CR2530
R360/SmartController 32E/A
- Per complesse funzioni di controllo in veicoli e macchine mobili
- Con molti canali di ingresso e uscita configurabili in modo multifunzionale
- Interfacce CAN efficienti per varie funzioni di comunicazione
- Alto grado di protezione per i requisiti delle macchine mobili
- programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS 2.3
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 32 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 16; Numero degli ingressi analogici: 4; Numero degli ingressi di frequenza: 4; Numero degli ingressi per resistenza: 2; numero delle uscite digitali: 16; Numero delle uscite analogiche: 2 |
Ingressi
Numero degli ingressi di frequenza | 4 |
---|---|
Numero degli ingressi per resistenza | 2 |
Numero degli ingressi digitali | 16 |
Numero degli ingressi analogici | 4 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 16 |
---|---|
Numero delle uscite analogiche | 2 |
Uscita analogica tensione [V] | 0,2...10 |
Numero delle uscite PWM | 12 |
Numero delle uscite PWM-I | 2 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | funzioni di ingresso/uscita |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 2 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 91 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1129,5 |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|