- Prodotti
- CR3145
Modem quadribanda GSM/GPS CAN
CR3145
MobileData 3G/GPS
Modem quadribanda GSM/GPS CAN
CR3145
MobileData 3G/GPS
- Trasmissione dati globale tramite rete mobile 2G / 3G
- Rilevamento dei dati di posizione e trasferimento al cloud
- Comunicazione sicura TLS end-to-end
- Buffering sicuro dei dati anche con connessioni radio instabili
- Collegamento al sistema di controllo macchina tramite interfaccia CAN
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: CR3146 Confronta prodotti: CR3145 / CR3146 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 16 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | CAN; USB; WLAN; rete mobile |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 250 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi analogici | 1 |
---|
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 16 bit |
---|---|
Campo di misura accelerazione [g] | ± 16 |
Campo di misura tasso di imbardata del veicolo [°/s] | ± 250 |
---|
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] | 2 |
---|
Precisione | ≤ 3 %; (Deviazione offset: ±3 °/s) |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN; USB; WLAN; rete mobile |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 1 |
Numero delle interfacce USB | 1 |
Protocollo | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Versione | ISO 11898-2/5 | |
Nota per le interfacce |
|
Banda di frequenza | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Tipo di connettore | Mirco-AB |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 213 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA nero |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Memoria dati
Ora giusta | si; con modo Sleep e Wakeup |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|