- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Componenti per diagnosi / servizio
- IoT mobile - Diagnosi e servizio da remoto
- CR3146
modem radio CAN LTE/GNSS
CR3146
mIoT/Gateway 4G
modem radio CAN LTE/GNSS
CR3146
mIoT/Gateway 4G
- mobile IoT gateway with 4G / LTE mobile network connection
- Global transmission of machine and position data to the cloud
- Comunicazione sicura TLS end-to-end
- Buffering of data even with unstable radio connections
- Collegamento al sistema di controllo macchina tramite interfaccia CAN
Per i contratti dati disponibili per Remote Maintenance e Data Collection, cliccare qui.
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per | UE/RED; USA; Canada | |
---|---|---|
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 12 / 24 |
Tolleranza della tensione nominale [%] | 50 |
Tolleranza della tensione nominale 2 [%] | 50 |
Corrente assorbita [mA] | < 250; (Funzionamento normale; modalità Sleep: < 500 µA) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 3; numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi analogici | 3 |
---|---|
Ingresso analogico tensione [V] | 0...15 |
Risoluzione ingresso analogico | 12 Bit |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 1 |
---|---|
Campo di tensione DC [V] | 6...36 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 500 |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 16 bit |
---|
Risoluzione | 16 bit |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 10 |
Numero assi di misura | 3 |
Campo di misura accelerazione [g] | ± 16 |
Risoluzione | 16 bit |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 10 |
Numero assi di misura | 3 |
Campo di misura tasso di imbardata del veicolo [°/s] | ± 250 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN; rete mobile |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 1 |
Numero delle interfacce USB | 1 |
Interfaccia | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Nota per le interfacce |
|
---|
Standard di trasmissione | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Banda di frequenza | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Nota per le interfacce |
|
Tipo di connettore | Mirco-AB |
---|---|
Tipo di utilizzo | aggiornamento firmware |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Norma | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 233,7 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA nero |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Hardware
Processore | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Memoria | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Memoria di massa | 128 MB |
Memoria dati
Ora giusta | si; UTC, batteria tampone |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|