- Prodotti
- CR3156
Modem quadribanda GSM/GPS CAN
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
Modem quadribanda GSM/GPS CAN
CR3156
MobilMaintenance/4G/EU
- Trasmissione dati globale tramite rete mobile 4G / LTE e connessione live tramite WLAN/Bluetooth
- Rilevamento dei dati di posizione e trasferimento al cloud
- Comunicazione sicura TLS end-to-end
- Buffering sicuro dei dati anche con connessioni radio instabili
- Collegamento al sistema di controllo macchina tramite interfaccia CAN
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: CR3158 Confronta prodotti: CR3156 / CR3158 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per | UE/RED | |
---|---|---|
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 250; (Funzionamento normale; modalità Sleep: < 500 µA) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 1; Numero degli ingressi analogici: 2; numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 1 |
---|---|
Numero degli ingressi analogici | 2 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...15 |
Risoluzione ingresso analogico | 12 Bit |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 1 |
---|---|
Campo di tensione DC [V] | 6...36 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 10 |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 16 bit |
---|
Risoluzione | 16 bit |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 10 |
Campo di misura accelerazione [g] | ± 16 |
Risoluzione | 16 bit |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 10 |
Campo di misura tasso di imbardata del veicolo [°/s] | ± 250 |
Precisione / Deriva
Precisione | ± 2; (% del valore finale; offset del punto zero ± 0,15 g) |
---|
Precisione | < 3; (% del valore finale; offset del punto zero ± 3 °/s) |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN; WLAN; Bluetooth; rete mobile |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 2 |
Numero delle interfacce USB | 1 |
Standard di trasmissione | EDR 2.1 |
---|---|
Velocità di trasmissione | 1 MBit/s |
Portata | < 75 m |
Commutazione | ponte Bluetooth; interfaccia Bluetooth |
Versione | SPP |
Protocollo | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Versione | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Nota per le interfacce |
|
Standard di trasmissione | 2G quad band GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Tipo di connettore | Mirco-AB |
---|---|
Tipo di utilizzo | aggiornamento firmware |
Standard di trasmissione | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Velocità di trasmissione | 1 MBit/s |
Banda di frequenza | 2,4 GHz; 5 GHz |
Portata | < 75 m |
Standard di sicurezza | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Commutazione | ponte WLAN; interfaccia WLAN |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 204,1 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA nero |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Memoria dati
Ora giusta | si; con modo Sleep e Wakeup |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|