- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Sistemi di controllo
- Sistemi di controllo con elevati requisiti di protezione
- CR710S
ecomatController
CR710S
ecomatController/37
ecomatController
CR710S
ecomatController/37
- potente controller Triple Core da 32 bit con grande memoria per applicazioni
- Certificati come controller di sicurezza con supporto CANopen Safety
- Ingressi e uscite scalabili per applicazioni standard e di sicurezza
- Potenti interfacce CAN e Ethernet per varie funzioni di comunicazione
- programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS 3.5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 400 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 37 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 20; Numero degli ingressi analogici: 8; Numero degli ingressi di frequenza: 8; Numero degli ingressi per resistenza: 4; Numero delle uscite digitali: 16; Numero delle uscite analogiche: 1 |
Ingressi
Numero degli ingressi di frequenza | 8 |
---|---|
Numero degli ingressi per resistenza | 4 |
Numero degli ingressi digitali | 20 |
Numero degli ingressi analogici | 8 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 16 |
---|---|
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10 |
Protezione da cortocircuito | si |
Numero delle uscite PWM | 16 |
Numero delle uscite PWM-I | 10 |
Numero delle uscite ponte H | 2 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | funzioni di ingresso/uscita |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 4 |
---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 1 |
Numero delle interfacce RS232 | 1 |
Condizioni ambientali
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (in combinazione con il rispettivo connettore) |
Parametri di sicurezza
Conforme ai requisiti |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 1546,3 |
---|---|
Tipo di montaggio | Superficie |
Dimensioni [mm] | 219 x 47 x 203 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|