- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Sistemi di controllo
- Sistemi di controllo con elevati requisiti di protezione
- CR7132
Controllore logico programmabile di sicurezza per macchine mobili
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
Controllore logico programmabile di sicurezza per macchine mobili
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
- Per complesse funzioni di controllo in veicoli e macchine mobili
- Certificati come controller di sicurezza con supporto CANopen Safety
- Con molti canali di ingresso e uscita configurabili in modo multifunzionale
- Interfacce CAN efficienti per varie funzioni di comunicazione
- programmabile secondo IEC 61131-3 con CODESYS 2.3
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: CR721S Confronta prodotti: CR7132 / CR721S Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Non utilizzare per nuovi progetti.
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 80 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 32; Numero degli ingressi analogici: 32; Numero degli ingressi di frequenza: 32; Numero delle uscite digitali: 48 |
Ingressi
Numero degli ingressi di frequenza | 32 |
---|---|
Numero degli ingressi digitali | 32 |
Numero degli ingressi analogici | 32 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 48 |
---|---|
Numero delle uscite PWM | 32 |
Numero delle uscite PWM-I | 32 |
Numero delle uscite ponte H | 4 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | funzioni di ingresso/uscita |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 4 |
---|---|
Numero delle interfacce RS232 | 1 |
Numero delle interfacce USB | 1 |
Parametri di sicurezza
Norma |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 2025,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 153 x 43 x 277 |
Osservazioni
Note | Non utilizzare per nuovi progetti. |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |