Modulo fusibile per una corrente di alimentazione senza interruzioni
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
Modulo fusibile per una corrente di alimentazione senza interruzioni
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
- Per il monitoraggio permanente del circuito elettrico secondario da 24 V
- Disattivazione affidabile in caso di anomalia
- Protezione modulare e selettiva di macchine e impianti
- LED ben visibile per visualizzare carico, attivazione e funzionamento
- Con IO-Link per la trasmissione di segnali e dati di diagnostica
Applicazione
Montaggio | guida DIN TH35; secondo EN 60715 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | secondo SELV/PELV ; "supply class 2" secondo UR |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Tensione di ingresso DC [V] | 19,2...30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 24 V DC) [ms] | 10 |
Corrente di riposo [mA] | 12 |
Numero canali | 2 |
Corrente nominale [A] | 1...4 |
Corrente nominale (elemento Fail Safe) [A] | 4 |
Uscite
Capacità di carico totale [mF] | 20 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...70 |
Grado di protezione | IP 20; (faccia frontale) |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 73,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||
---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Collegamento elettrico
Collegamento | morsetti Push-in: |
---|
diagrammi e curve
parametro uscita
|
|
---|