Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI5004
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI5004
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
- Affidabile monitoraggio, senza contatto, del numero di giri in merito a decelerazione rispetto al valore
- 2 in 1: analisi della velocità e sensore in un corpo compatto
- Semplice regolazione del punto di commutazione tramite potenziometro
- Per il collegamento diretto ad un PLC
- Riduzione al minimo dei costi di installazione
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: DI5023 + E30436 Confronta prodotti: DI5004 / DI5023 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Applicazione
Applicazione | Semplice analisi di movimenti rotatori e lineari in merito alla decelerazione rispetto al valore nominale; bloccare |
---|
Dati elettrici
Tensione nominale DC [V] | 10...36 |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Protetto da inversione di polarità | si |
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 250 |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | no |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [Imp/min] | 5...300 |
---|
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 10 |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] | 15 |
---|---|
Max. frequenza di damping [Imp/min] | 15000 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | potenziometro a più vie |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 898 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 200 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | ottone con rivestimento speciale; PBT |
Coppia di serraggio [Nm] | 50 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x connettore SS |
---|