- Prodotti
- Sensori
- Sensori di velocità
- Controllori di velocità compatti per zone potenzialmente esplosive
- DI522A
Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI522A
DIA3010-ZPKG/US/3D/5S
Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI522A
DIA3010-ZPKG/US/3D/5S
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Applicazione
Applicazione | Semplice analisi di movimenti rotatori e lineari in merito alla decelerazione rispetto al valore nominale; bloccare |
---|
Dati elettrici
Tensione nominale DC [V] | 10...36 |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 250 |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | no |
Distanza operativa [mm] | 0...8,1 |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Principio di misura | induttivo |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 10 |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] | 5 |
---|---|
Max. frequenza di damping [Imp/min] | 18000 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | potenziometro a più vie |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...60 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
Marchio ATEX |
|
||
EMC |
|
||
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 3262 |
Dati meccanici
Peso [g] | 267 |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | ottone con rivestimento speciale; PA; acciaio inox; TPE-U |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|