- Prodotti
- Sensori
- Sensori di velocità
- Controllori di velocità compatti per zone potenzialmente esplosive
- DI523A
Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Affidabile monitoraggio, senza contatto, del numero di giri in merito a decelerazione rispetto al valore
- 2 in 1: analisi della velocità e sensore in un corpo compatto
- Semplice regolazione del punto di commutazione tramite potenziometro
- Con IO-Link per la trasmissione di segnali e dati di diagnostica
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Applicazione
Applicazione | Semplice analisi di movimenti rotatori e lineari in merito alla decelerazione rispetto al valore nominale; bloccare |
---|
Dati elettrici
Tensione nominale DC [V] | 10...36 |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 22 |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 250 |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | no |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...8,1 |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Principio di misura | induttivo |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 10 |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] | 0...30 |
---|---|
Max. frequenza di damping [Imp/min] | 18000 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | potenziometro multigiro o IO-Link |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...60 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
Marchio ATEX |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 656 |
Dati meccanici
Peso [g] | 322 |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | ottone con rivestimento speciale; PA; TPE-U |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|