- Prodotti
- Sensori
- Sensori di velocità
- Controllori di velocità compatti per zone potenzialmente esplosive
- DI602A
Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Amplificatore di controllo compatto per il monitoraggio della velocità di rotazione
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Affidabile monitoraggio, senza contatto, del numero di giri in merito a decelerazione rispetto al valore
- 2 in 1: analisi della velocità e sensore in un corpo compatto
- Semplice regolazione del punto di commutazione tramite pulsante teach
- Per il collegamento diretto ad un PLC
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | Analisi di movimenti rotatori e lineari in merito alla decelerazione rispetto al valore nominale; bloccare |
Dati elettrici
Tensione nominale DC [V] | 10...36 |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 150; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: 250; Uscita impulsi: 15) |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | no |
Distanza operativa [mm] | 0...6 |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Principio di misura | induttivo |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 10 |
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] | 0...15 |
---|---|
Max. frequenza di damping [Imp/min] | 18000 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | Funzione teach |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...60 | |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Indicazioni per il contrassegno del dispositivo ATEX |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 1051 |
Dati meccanici
Peso [g] | 177 |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); PBT; TPE-U |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
bemerkungen
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|