Alimentatore switching 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
Alimentatore switching 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
- Per la corrente di alimentazione regolata di sistemi di controllo, sensori, attuatori ed elettronica industriale
- Minima perdita di potenza grazie ad un'elevata efficienza energetica
- Elevato tempo di soppressione caduta di tensione
- Riserve di potenza elevate
- Minimo surriscaldamento del quadro elettrico
Dati elettrici
Tensione nominale AC [V] | < 230 |
---|---|
Frequenza nominale AC [Hz] | 50...60 |
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 100...240 |
Tensione di uscita DC [V] | 24...28 |
Classe di isolamento | I; (IEC 61140) |
Protezione da sovratensione | si; (< 40) |
Tensione di uscita [V] | regolabile |
Tolleranza della tensione di uscita [%] | 2 |
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita [A] | 1,3 |
Numero circuiti della corrente di uscita | 1 |
Max. ondulazione residua [mV] | 50 |
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,5 |
Derating [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 190 |
Uscite
Protezione da cortocircuito | si |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 411 |
Dati meccanici
Peso [g] | 310,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | guida DIN; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioni [mm] | 83 x 45 x 96 |
Materiali | PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | morsetti a molla: ...2,5 mm² |
---|