Alimentatore switching 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Alimentatore switching 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 |
Tensione nominale AC [V] | 230 |
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 200...240 |
Tensione di uscita DC [V] | 24...28 |
Classe di isolamento | I; (IEC 61140) |
Protezione da sovratensione | si; (< 34 V DC) |
Tensione di uscita [V] | regolabile; Tensione di uscita secondo SELV, PELV |
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita [A] | 5 |
Max. corrente di uscita con max. tensione di uscita [A] | 4,3 |
Max. corrente di uscita per breve tempo con min. tensione di uscita [A] | 6 |
Max. corrente di uscita per breve tempo con max. tensione di uscita [A] | 5,1 |
Potenza di uscita (continua) [W] | 120 |
Fattore di rendimento (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Numero circuiti della corrente di uscita | 1 |
Max. ondulazione residua [mV] | 100 |
Corrente di picco di entrata (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Protezione esterna dell'ingresso | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Derating [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Perdita di potenza (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Protezione da corrente di ritorno [V] | 35 |
Uscite
Resistente a cortocircuito | si |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Caratteristica di sovraccarico | corrente di uscita costante |
Possibilità di collegamento in parallelo delle uscite | no |
Possibilità di collegamento in serie delle uscite | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Grado di protezione | IP 20; (EN 60529) | |
Grado di sporco | 2; (IEC 62103: sporco conduttivo non ammesso) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||
Resistenza agli urti |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 372,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | guida DIN; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioni [mm] | 124 x 39 x 129 |
Materiali | PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti a vite: |
---|
diagrammi e curve
Diagramma a blocchi
|
|
---|
parametro uscita
|
|
---|
curva per efficienza energetica / perdita di potenza
|
|
---|
curva per derating
|
|
---|
curva per tempo di soppressione caduta di tensione
|
|
---|