Alimentatore switching 24 V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
Alimentatore switching 24 V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
- Protezione del cablaggio mediante fusibili elettronici configurabili
- Installazione senza quadro elettrico
- Diagnostica aggiuntiva misurando corrente, tensione e qualità della rete e tramite conteggio delle ore operative
- Generazione di bassissima tensione ad alta efficienza energetica senza perdita di potenza
- La tensione di uscita, le correnti di carico, gli stati del circuito di uscita e la causa di attivazione vengono comunicati tramite IO-Link
- Tramite IO-Link è possibile attivare e disattivare i circuiti di uscita, nonché ripristinare i fusibili
Dati elettrici
Tensione nominale AC [V] | 230 |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 300 |
Frequenza nominale AC [Hz] | 50...60 |
Tensione di ingresso DC [V] | 110...300 |
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 100...240 |
Tensione di uscita DC [V] | 24...28 |
Classe di isolamento | I |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 1,3 |
Max. corrente di uscita con min. tensione di uscita [A] | 12,5 |
Max. corrente di uscita con max. tensione di uscita [A] | 10,7 |
Potenza di uscita (continua) [W] | 300 |
Potenza di uscita (breve) [W] | 600 |
Fattore di rendimento (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) | 0,97 |
Numero circuiti della corrente di uscita | 4 |
Efficienza energetica (tensione nominale 120 V AC / 60 Hz) [%] | 94,3 |
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [%] | 95,7 |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 44 |
Corrente di ingresso (tensione nominale 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,2 |
Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,68 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM3 (230,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.1 |
Modo SIO | si |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (umidità relativa) | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 5000 | |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 | |
Grado di sporco | 3 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 1524,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 182 x 183 x 59 |
Materiali | Corpo: Lega in alluminio; capsula del corpo: PC; viti: acciaio brunito |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - IO-Link
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: ottone |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: 1 x 7/8"; Fermo: ottone |
Collegamento elettrico - Tensione di uscita
Connettore: 2 x M12; codifica: A; Fermo: ottone |
diagrammi e curve
Diagramma a blocchi
|
|
---|
parametro uscita
|
|
---|
curva per efficienza energetica / perdita di potenza
|
|
---|
curva per derating
|
|
---|
curva per tempo di soppressione caduta di tensione
|
|
---|