control unit for RGBW LED strips
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 21,6...26,4 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Corrente assorbita [mA] | < 1230 |
Capacità di corrente totale [A] | 1,2 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 3; Numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 3 |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 11...26,4 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Uscite
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
---|---|
Numero delle uscite digitali | 4 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 400; 640; (400 mA: rosso; verde; blu; 640 mA: bianco) |
Capacità di corrente uscite totale [A] | 1,2 |
Resistente a cortocircuito | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4,2 | ||||
DeviceID supportati |
|
||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...60 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C); non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 291 |
Dati meccanici
Peso [g] | 130,2 |
---|---|
Peso (senza accessori e imballaggio) [g] | 0,001 |
Dimensioni [mm] | 99,1 x 50 x 31 |
Materiali | Corpo: PA; coperchio: PA; Guarnizione coperchio: TPE |
Materiale guarnizione | FKM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Guarnizione: FKM |
Collegamento elettrico - connettore
IO-Link Funzionamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|