Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Dimensioni [mm] |
63 x 30 x 24 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
Tensione nominale DC [V] |
24 |
Corrente assorbita [mA] |
< 380 |
Capacità di corrente totale [A] |
0,2 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero degli ingressi digitali: 2; numero delle uscite digitali: 2 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali |
2; (IEC61131-2) |
Limitazione della corrente di ingresso [mA] |
200 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Resistente a cortocircuito |
si |
Campo di misura/regolazione
Frequenza di misura [Hz] |
< 2000 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di utilizzo |
Parametrizzazione |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo digitali |
2 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
1168 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
2000 m: -25...60 °C |
3000 m: -25...53 °C |
4000 m: -25...51 °C |
Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m |
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...60 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
90; (decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C) non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] |
4000 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Grado di sporco |
2 |
Dati meccanici
Peso [g] |
84,2 |
Peso (senza accessori e imballaggio) [g] |
35 |
Dimensioni [mm] |
63 x 30 x 24 |
Materiali |
Corpo: PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Funzionamento |
1 x LED, verde |
Uscita di commutazione |
2 x LED, giallo |
|
Display LED a 7 segmenti, rosso |
|
Elementi di comando |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l’uso. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Altri dati
ritardo di commutazione/disattivazione |
0...9999 ms |