Centralina di controllo per il monitoraggio del senso di rotazione e della velocità
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
Centralina di controllo per il monitoraggio del senso di rotazione e della velocità
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
- Monitoraggio affidabile di senso di rotazione, frequenza, regime di rotazione e velocità
- Frequenza di ingresso elevata fino a 60.000 impulsi / minuto
- Un’uscita di commutazione per il monitoraggio del senso di rotazione e una per il monitoraggio del regime di rotazione
- Numerose funzioni di monitoraggio parametrizzabili
- Display OLED luminoso molto ben leggibile per la programmazione e l’indicazione del valore reale
Caratteristiche del prodotto
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
---|---|
Dimensioni [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Applicazione
Applicazione | sistema di valutazione impulsi con microprocessore per monitoraggio del senso di rotazione nonché frequenza; rotazione e velocità |
---|
Dati elettrici
Tensione nominale AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 27 |
Tolleranza della tensione nominale [%] | < 10 |
Tolleranza della tensione nominale 2 [%] | 20...10 |
Frequenza nominale AC [Hz] | 50...60 |
Potenza assorbita [W] | 3 |
Energia ausiliaria per sensori DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite relè: 2 |
---|
Uscite
Numero delle uscite relè | 2 |
---|---|
Carico del contatto | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (carico ohmico) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Grado di protezione | IP 50 |
Grado di protezione morsetti | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 380,5 |
---|---|
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
Dimensioni [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiali | plastica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
---|
Collegamento elettrico
morsetti a doppia gabbia: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |