- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Dispositivi RFID compatti con interfaccia bus di campo
- DTE601
dispositivo RFID compatto con interfaccia bus di campo
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
dispositivo RFID compatto con interfaccia bus di campo
DTE601
DTRHF HLRWPNUS03
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; UE/RED; Australia; Cina; Corea del Sud; Giappone; Taiwan; Singapore; Malesia; India; Vietnam | |
---|---|---|
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 500 |
Classe di isolamento | III |
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Uscite
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100; (max.) |
---|
Campo di rilevamento
Distanza testina di scrittura/lettura frontale [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanza testina di scrittura/lettura laterale [mm] | 850 | ||||||
Indicazioni per la distanza della testina di scrittura/lettura |
|
||||||
Distanza dal TAG [mm] |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Protocollo | PROFINET |
---|---|
Tipo di utilizzo | trasmissione dati |
Protocollo | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Impostazioni di fabbrica |
|
|||
Tipo di utilizzo | Parametrizzazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 130 |
Dati meccanici
Peso [g] | 641,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiali | PBT / PC; acciaio inox; alluminio |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Connettore: 2 x M12; codifica: D |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
PWR | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|