Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per |
UE/RED; India |
Nota sulla certificazione radio |
L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download". |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
24 DC |
Corrente assorbita [mA] |
700 |
Frequenza operativa [MHz] |
865...868 (ETSI) |
Collegamenti dell'antenna |
4; (connettore TNC reverse) |
Standard RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Potenza di trasmissione ERP [mW] |
2000; (configurabile per gradi: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedenza [Ω] |
50 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero degli ingressi digitali: 4; numero delle uscite digitali: 4 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali |
4 |
Uscite
Numero delle uscite digitali |
4 |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
500; (max.) |
Campo di rilevamento
Valore di soglia RSSI |
impostabile tramite software |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Protocollo |
EtherNet/IP |
Tipo di utilizzo |
trasmissione dati |
Ethernet - TCP/IP
Protocollo |
TCP/IP |
Tipo di utilizzo |
Parametrizzazione; trasmissione dati |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...55 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...85 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione apparecchiature radio |
EN 302 208 |
Dati meccanici
Peso [g] |
3354 |
Dimensioni [mm] |
300 x 300 x 71 |
Materiali |
Corpo: alluminio; Protezione: plastica; Presa TNC: ottone / PTFE; connettore: ottone / plastica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Funzionamento |
1 x LED, giallo / verde |
|
4 x LED, multicolore programmabile |
|
Segnale acustico |
segnalatore acustico |
Collegamento elettrico - Ethernet
LAN |
Connettore: 1 x M12; codifica: X |
Collegamento elettrico - Ingressi / Uscite
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Power Supply |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |