- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Dispositivi RFID compatti con interfaccia bus di campo
- DTE914
dispositivo RFID compatto
DTE914
DTRUHFA HLRWETUS04
dispositivo RFID compatto
DTE914
DTRUHFA HLRWETUS04
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per | Cina |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 500 |
Potenza assorbita [W] | 8,6 |
Classe di isolamento | III |
Frequenza operativa [MHz] | 920,5...924,5 |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Potenza di trasmissione EIRP [mW] | 200; (massimo: 250 mW) |
Uscite
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Protocollo | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Impostazioni di fabbrica |
|
|||
Tipo di utilizzo | Parametrizzazione; trasmissione dati |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 | |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 691,15 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiali | Corpo: alluminio; PBT / PC; acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Connettore: 2 x M12; codifica: D |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
PWR | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|