- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Dispositivi RFID compatti con IO-Link
- DTI411
Testina di lettura/scrittura RFID HF
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
Testina di lettura/scrittura RFID HF
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
- Per l'identificazione affidabile di TAG su portapezzi e prodotti
- Corpo in acciaio inox robusto per l'utilizzo in sistemi di assemblaggio, di alimentazione e movimentazione
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Testina di lettura/scrittura RFID HF per un montaggio non incastrato
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Applicazione
Applicazione | rilevamento di oggetti su attrezzature di trasporto | |
---|---|---|
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; UE/RED; Australia; Giappone; Cina; Taiwan; India; Singapore; Corea del Sud | |
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Campo di rilevamento
Distanza testina di scrittura/lettura frontale [mm] | 90 | |||
---|---|---|---|---|
Distanza testina di scrittura/lettura laterale [mm] | 25 | |||
Distanza dal TAG [mm] |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Modo SIO | no | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 613,74 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 111,5 |
---|---|
Corpo | cilindrico |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | Corpo: acciaio inox; Tappo: PPS |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|