- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Dispositivi RFID compatti con interfaccia CANopen per macchine mobili
- DTM427
Testina di lettura/scrittura RFID con interfaccia CAN e protocollo SAE J 1939
DTM427
DTMHF GNRWCJUS03
Testina di lettura/scrittura RFID con interfaccia CAN e protocollo SAE J 1939
DTM427
DTMHF GNRWCJUS03
- Testina di lettura/scrittura RFID HF per un montaggio incastrato
- Tutto in uno: antenna, centralina di controllo e interfaccia SAE J 1939
- Adatto per l'impiego in macchine mobili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio ed elevata resistenza a shock e vibrazioni
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; UE/RED; Australia; Giappone; Cina; Taiwan; India; Singapore; Ucraina | |
---|---|---|
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Classe di isolamento | III |
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Campo di rilevamento
Distanza testina di scrittura/lettura frontale [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Distanza testina di scrittura/lettura laterale [mm] | 65 | |||
Distanza dal TAG [mm] |
|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|
Protocollo | J1939 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 477 |
Dati meccanici
Peso [g] | 139,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: acciaio inox; Tappo: PPS; finestra LED: PEI |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; codifica: A |