- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Dispositivi RFID compatti con interfaccia CANopen per macchine mobili
- DTM428
Testina di lettura/scrittura RFID con CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Testina di lettura/scrittura RFID con CAN
DTM428
DTMHF GBRWCODC03
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per | USA; Canada; UE/RED; Australia; Giappone; Cina; Taiwan; India; Singapore | |
---|---|---|
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Classe di isolamento | III |
Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Campo di rilevamento
Distanza dal TAG [mm] |
|
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|
Protocollo | CANopen |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 506 |
Dati meccanici
Peso [g] | 120,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Tappo: PPS; tappo per cavo: PUR |
Coppia di serraggio [Nm] | < 25 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,8 m |