- Prodotti
- Condition Monitoring
- Segnalazione e visualizzazione
- Strisce LED per illuminazione e segnalazione
- DV1004
strisce LED RGBW
DV1004
LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68
strisce LED RGBW
DV1004
LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68
- I LED nei colori rosso, verde, blu e bianco possono essere accesi tramite collegamenti individuali
- Design robusto, completamente resinato, con grado di protezione IP 68
- Montaggio curvo o dritto
- Alta emissione luminosa grazie ai potenti LED
Applicazione
Applicazione | segnalazione delle condizioni della macchina |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24; (secondo SELV/PELV) | |
Corrente assorbita [mA] | 1600 | |
Temperatura di colore [K] | 4000 | |
Fascio luminoso [lm] | rosso: 101,2; verde: 188,8; blu: 37; bianco: 285,2 | |
Nota sul fascio luminoso [lm] |
|
|
Tip. durata d'uso [h] | 30000 |
Ingressi
Circuito d'ingresso ingressi digitali | 24 V PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...45 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Max. altezza s.l.m. [m] | 4000 |
Grado di protezione | IP 68 |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
Certificazione | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 123,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 1015 x 14,2 x 4,5 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,3 m | |
Connettore: M12; codifica: A |
diagrammi e curve
|
|
---|