torretta di segnalazione a 3 segmenti
DV1320
LED-Tower-3/Standard
torretta di segnalazione a 3 segmenti
DV1320
LED-Tower-3/Standard
Applicazione
Applicazione | segnalazione delle condizioni della macchina |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Corrente assorbita [mA] | < 200 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Corrente di ingresso High [mA] | 6 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...75 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Pressione dell'aria [kPa] | < 106 |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
Certificazione UL |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 371,15 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 70 / L = 180 |
Materiali | Corpo: ABS; Lenti: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: M12; codifica: A |
---|