- Prodotti
- DX2021
Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
- Per monitorare il numero di giri, la velocità, il numero di pezzi o il tempo di ciclo
- Per l'indicazione e l'analisi delle sequenze di impulsi con alta frequenza d'ingresso
- Display LCD ben leggibile
- Uso intuitivo tramite touch screen e testo
- Numerose funzioni di monitoraggio parametrizzabili
Caratteristiche del prodotto
Dimensioni [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Applicazione
Applicazione | Evoluzione universale e visualizzazione per unita’ fisiche che possono derivate dalle sequenze d’impulsi |
---|
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Corrente assorbita [mA] | 100 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 2 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 2 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 |
Grado di protezione | IP 65 |
Grado di protezione morsetti | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 355 |
---|---|
Tipo di montaggio | sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm |
Dimensioni [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiali | Noryl UL94-V-0 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti a vite: |
---|