• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Condition Monitoring
  3. Segnalazione e visualizzazione
  4. Display per la visualizzazione dei valori di processo
  5. DX2032

Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo

DX2032

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Display multifunzione per il monitoraggio del numero di giri, della velocità e del tempo

DX2032

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

  • Per monitorare il numero di giri, la velocità, il numero di pezzi o il tempo di ciclo
  • Per l'indicazione e l'analisi delle sequenze di impulsi con alta frequenza d'ingresso
  • Display LCD ben leggibile
  • Uso intuitivo tramite touch screen e testo
  • Con quattro uscite di commutazione impostabili e uscita analogica
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Dimensioni [mm] 48 x 112 x 116
Applicazione
Applicazione Evoluzione universale e visualizzazione per unita’ fisiche che possono derivate dalle sequenze d’impulsi
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] 100
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero degli ingressi digitali: 2; numero delle uscite digitali: 4; numero delle uscite analogiche: 1
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 2
Uscite
Numero delle uscite digitali 4
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 0...20
Carico max [Ω] 270
Uscita analogica tensione [V] -10...10
Precisione uscita analogica [%] 0,1
Resistente a sovraccarico si
Risoluzione uscita analogica 16 bit
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...70
Grado di protezione IP 65
Grado di protezione morsetti IP 20
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Dati meccanici
Peso [g] 302,5
Tipo di montaggio sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Dimensioni [mm] 48 x 112 x 116
Materiali Noryl UL94-V-0
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
display a colori Display LCD grafico, Touch screen
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti a vite: