- Prodotti
- Condition Monitoring
- Segnalazione e visualizzazione
- Display con funzione di monitoraggio
- DX2051
Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici
DX2051
DISPLAY/AX460/DC
Display multifunzione per il monitoraggio di segnali standard analogici
DX2051
DISPLAY/AX460/DC
- Display a colori ben leggibile con touch screen
- Grande campo della tensione di esercizio
- Affidabile monitoraggio di sensori con segnali standard analogici
- Valori visualizzati scalabili e combinazioni di segnale
Caratteristiche del prodotto
Dimensioni [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Applicazione
Applicazione | visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. di sensori di pressione, temperatura o flusso |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 100 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 2 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi analogici | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | -10...10 |
Risoluzione ingresso analogico | 16 bit |
Precisione ingresso analogico [%] | 0,1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 |
Grado di protezione | IP 65 |
Grado di protezione morsetti | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 300,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm |
Dimensioni [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiali | Noryl UL94-V-0 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti a vite: |
---|