Connettore femmina a cablare
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
Connettore femmina a cablare
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 31,4 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 43 x 25 x 36 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Materiale dado | PA |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M18, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA |
---|