Connettore femmina a cablare
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Connettore femmina a cablare
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Applicazione
Applicazione | Collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
Certificazione | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Marchio ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Dati meccanici
Peso [g] | 35,7 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Materiale dado | PA |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M18, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA |
---|