Connettore femmina a cablare
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
Connettore femmina a cablare
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | Collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Marchio ATEX |
|
|
|
|
Dati meccanici
Peso [g] | 53,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiali | PBT |
Materiale corpo | PBT |
Materiale dado | PA |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x Rd24, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PA; Contatti: dorato |
---|