Connettore per valvole a cablare
E10058
VALVE PLUG TYPE A
Connettore per valvole a cablare
E10058
VALVE PLUG TYPE A
- Affidabile collegamento di valvole nel campo
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | senza silicone |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 16 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...125 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 28 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 42 x 29 x 28 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x connettore per valvole A DIN, ad angolo; Corpo: PA |
---|