Connettore femmina a cablare
E10136
SDOGH042PLSFKPG
Connettore femmina a cablare
E10136
SDOGH042PLSFKPG
- LED ben visibile
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 14 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Materiale dado | PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA |
---|