Fascetta di fissaggio
E10193
Mounting Set D34
Fascetta di fissaggio
E10193
Mounting Set D34
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Affidabile fissaggio tramite serraggio con due viti
Dati meccanici
Peso [g] | 107,1 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 58 x 70 x 29 |
Diametro interno [mm] | 34 |
Materiali | PA |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|