- Prodotti
- E10200
Cavo di collegamento con connettore femmina
E10200
ADOAA030MSS0005E03
Cavo di collegamento con connettore femmina
E10200
ADOAA030MSS0005E03
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (40° C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione UL |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 197,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Materiali | TPU nero | ||||||||
Materiale corpo | TPU | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, giallo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
---|