Fascetta di fissaggio
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
Fascetta di fissaggio
E10204
MOUNTING CLAMP D4 MM
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Affidabile fissaggio tramite serraggio con due viti
Dati meccanici
Peso [g] | 6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 13 x 20 x 10 |
Diametro interno [mm] | 4 |
Materiali | TPE |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|