- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E10217
Cavo di collegamento con connettore femmina
E10217
ADOAG030--S0002E03
Cavo di collegamento con connettore femmina
E10217
ADOAG030--S0002E03
- Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 33 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PVC, nero, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR |
---|