Connettore integrato
E10411
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Connettore integrato
E10411
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
- Comoda attrezzatura per cassette di distribuzione e corpi con collegamenti per connettori
- Installazione rapida e semplice nella parete del corpo
- Robusta versione in metallo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 17,1 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 18 x 18 x 20 |
Filettatura da incasso | PG 9 |
Materiali | zinco pressofuso nichelato |
Materiale corpo | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso, nichelato |
---|