Target magnetico
E10749
MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT
Target magnetico
E10749
MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT
- Per garantire un'elevata distanza di commutazione
- Per applicazione in combinazione con sensori magnetici
- Possibile installazione a scomparsa dietro struttura in alluminio e in acciaio inox
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -50...350 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 3,56 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 10 / L = 3 |
Materiali | samario-cobalto |
Intensità del campo magnetico [mT] | 200 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|