Target magnetico
E10750
MAGNET M2.0/ALNICO
Target magnetico
E10750
MAGNET M2.0/ALNICO
- Per garantire un'elevata distanza di commutazione
- Per applicazione in combinazione con sensori magnetici
- Possibile installazione a scomparsa dietro struttura in alluminio e in acciaio inox
- Grande campo della tensione di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -100...500 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 6,9 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 6 / L = 25 |
Materiali | AlNiCo |
Intensità del campo magnetico [mT] | 110 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|