Target magnetico
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
Target magnetico
E10753
MAGNET M5.0 HARD FERRITE
- Per garantire un'elevata distanza di commutazione
- Per applicazione in combinazione con sensori magnetici
- Possibile installazione a scomparsa dietro struttura in alluminio e in acciaio inox
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...250 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 53,37 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 31 / L = 15 |
Materiali | ferrite dura HF 26/22 |
Intensità del campo magnetico [mT] | 120 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|